ruota girevole inox stampato con fermo K-1304GS (Codici componente - Download CAD)

ruota girevole inox stampato con fermo K-1304GS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since it is made of stainless steel, durability and abrasion resistance are excellent and smooth traveling is maintained (stainless steel wheel).
· Stainless steel made with superior corrosion resistance.
· Wheel diameters equal to or greater than ø100 include a stopper (the shape is different from the drawing) that can lock the main axis rotation and the mounting part swiveling simultaneously, and since a bearing is built into the swivel part, rotation is smooth even with heavy items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1304GS-50-SUS
K-1304GS-50-UR
K-1304GS-65-SUS
K-1304GS-65-UR
K-1304GS-75-SUS
K-1304GS-75-UR
K-1304GS-130-N
K-1304GS-200-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico CD prodotto

78.99 €

1 Disponibile 6 giorni 8035.01~80.0039Acciaio inoxResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo463562515020Per carichi leggeri30709

84.78 €

1 6 giorni 8035.01~80.0039[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli463562515020Per carichi leggeri30712

94.93 €

1 10 giorni 87.535.01~80.0068Acciaio inoxResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo534169576520Carico medio30710

99.27 €

1 6 giorni 87.535.01~80.0068[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli534169576520Carico medio30713

105.06 €

1 Disponibile 6 giorni 92.535.01~80.0078Acciaio inoxResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo534169577520Carico medio30711

103.61 €

1 Disponibile 6 giorni 92.535.01~80.0078[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli534169577520Carico medio30714

120.70 €

1 6 giorni 177140.01~220.00205[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica808010810813042Carico medio31082

189.01 €

1 10 giorni 250320.01~485.00333[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica11211214014020045Carico medio31084

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

Supporto tecnico