ruota girevole inox e resina per le alte temperature senza fermo (K-1580J)

ruota girevole inox e resina per le alte temperature senza fermo (K-1580J)
Features superior heat resistance.

[Features]
· Features a special phenol resin wheel that has excellent heat resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-1580J-80

Codice componente
K-1580J-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.41 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio(mm) 102.5 Gamma carico ammesso(daN) 35.01~80.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 68 Materiale bozzello Resina fenolica
Caratteristiche rotella Resistenza chimica / Termoresistenza Materiale raccordo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 50(55) Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 50(55) Lunghezza piastra L1(mm) 70
Larghezza piastra W1(mm) 70 Diam. rotella D(Ø) 80 Largh. bozzello(mm) 32
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico medio CD prodotto 31508

Si trova sulla pagina di ruota girevole inox e resina per le alte temperature senza fermo (K-1580J), il codice articolo è il seguente: K-1580J-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-1580J-80.

Supporto tecnico