Ruota orientabile a basso profilo in acciaio inox per carichi pesanti senza finecorsa (Doppia rotella) K-1508-W

Ruota orientabile a basso profilo in acciaio inox per carichi pesanti senza finecorsa (Doppia rotella) K-1508-W
Rotates easily thanks to independently moving dual wheels. The swivel part and the axle have a undergone surface-hardening quenching process.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-1508-W-75

Codice componente
K-1508-W-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

166.23 €

1 15 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio(mm) 108 Proprietà A basso profilo per carichi pesanti
Gamma carico ammesso(daN) 485.01~750.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 490
Materiale bozzello Nylon MC Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza Materiale raccordo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 63(78) Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 63(78)
Lunghezza piastra L1(mm) 100 Larghezza piastra W1(mm) 100 Diam. rotella D(Ø) 75
Largh. bozzello(mm) 39 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Categoria di carico Per carichi pesanti
CD prodotto 31683

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile a basso profilo in acciaio inox per carichi pesanti senza finecorsa (Doppia rotella) K-1508-W, il codice articolo è il seguente: K-1508-W-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-1508-W-75.

Supporto tecnico