Chiusura sigillata regolabile C-933-3

Chiusura sigillata regolabile C-933-3
Covered with hard vinyl chloride and has high cleanliness and chemical resistance.

[Features]
· Magnet catch sealed with hard vinyl chloride.
· Excellent chemical resistance.
· Striker plate also covered with hard vinyl chloride to improve cleanliness and chemical resistance.
· Mounting pitch is from 26 to 36 mm and 1 mm gap can be adjusted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-933-3

Codice componente
C-933-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.19 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 4
Lunghezza L(mm) 43 Larghezza W(mm) 12 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.5 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra di tenuta Disponibile
Ambiente d'esercizio Antiruggine / Antipolvere Materiale corpo Cloruro di vinile Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale piastra di appoggio Piastra in acciaio inox Trattamento superficie piastra di appoggio Rivestimento in resina Materiale magnete Neodimio
Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 11 Colore corpo principale Avorio
Codice prodotto 24273

Si trova sulla pagina di Chiusura sigillata regolabile C-933-3, il codice articolo è il seguente: C-933-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-933-3.

Supporto tecnico