Chiusura magnetica regolabile C-979

Chiusura magnetica regolabile C-979
Magnet adjustable within a range of 3 mm.

[Features]
· Magnet is easily adjustable within a range of 3 mm using a coin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-979

Codice componente
C-979
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.69 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 30
Lunghezza L(mm) 46 Larghezza W(mm) 16 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.5 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra di tenuta Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Polistirene Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Trattamento di cromatura zincata Materiale magnete Ba-Ferrite (Isotropa)
Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 27.5 Colore corpo principale Bianco
Codice prodotto 24260

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica regolabile C-979, il codice articolo è il seguente: C-979.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-979.

Supporto tecnico