Chiusura con apertura a spinta C-105

Chiusura con apertura a spinta C-105
  • Sconto volumi elevati
Merely pushing the door locks it with a magnet and to open, push it again, and the door opens and closes without a handle.

[Features]
· Merely pushing the door locks it with a magnet and to open, push it again, and the door opens and closes without a handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-105-1
C-105-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diam. foro di montaggio D
(mm)
Altezza h
(mm)
Codice prodotto

4.22 €

1 6 giorni -42173.353.720381

4.75 €

1 Disponibile 6 giorni 104317.83.238.520382

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo magnete (Con pulsante) Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 9
Metodo di montaggio A inserimento Materiale corpo Resina ABS Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Brunitura Materiale magnete Ba-Ferrite (Isotropa)
Trattamento superficie magnete NA Colore corpo principale Marrone

Supporto tecnico