Chiusura a spinta One-Touch C-71

Chiusura a spinta One-Touch C-71
  • Sconto volumi elevati
Slight push to open or close the door. No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.

[Features]
· To close the door push lightly, and push it again to activate the spring and open the door.
· No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.
· Spring is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· Suitable for exterior of fuel supply port as well as inside of service box, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-71

Codice componente
C-71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a spinta Potenza di adsorbimento(N) 78 Lunghezza L(mm) 30
Larghezza W(mm) 20 Metodo di montaggio A inserimento Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale NA Altezza h(mm) 31
Colore corpo principale Nero Codice prodotto 21362

Si trova sulla pagina di Chiusura a spinta One-Touch C-71, il codice articolo è il seguente: C-71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-71.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico