Chiusura quadrata in DURACON® C-131

Chiusura quadrata in DURACON® C-131
  • Sconto volumi elevati
Made of plastic for smooth movement.
"DURACON®" is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-131

Codice componente
C-131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Potenza di adsorbimento(N) 22 Lunghezza L(mm) 38
Larghezza W(mm) 13 Metodo di montaggio Tipo incorporato Diam. foro di montaggio D(mm) 3.3
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale NA
Altezza H1(mm) 12 Codice prodotto 20405

Si trova sulla pagina di Chiusura quadrata in DURACON® C-131, il codice articolo è il seguente: C-131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-131.

Supporto tecnico