Chiusura in acciaio inox C-1886

Chiusura in acciaio inox C-1886
Door catch that can hold the door in an open state. Made of reliable stainless steel even for places of regular use.

[Features]
· Door is held in open state with one touch.
· Turn the main body Lever to release the door.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1886

Codice componente
C-1886
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.38 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo speciale Lunghezza L(mm) 60 Larghezza W(mm) 60
Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 4.2 Ambiente d'esercizio Antiruggine
Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Altezza h(mm) 25
Codice prodotto 21531

Si trova sulla pagina di Chiusura in acciaio inox C-1886, il codice articolo è il seguente: C-1886.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1886.

Supporto tecnico