Chiusura in acciaio inox C-1889

Chiusura in acciaio inox C-1889
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Snatch lock type holds the door firmly.
· Remote operation possible with wire rod.
· For right and left side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1889-R

Codice componente
C-1889-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.99 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Lunghezza L(mm) 87 Larghezza W(mm) 55
Metodo di montaggio Tipo incorporato Diam. foro di montaggio D(mm) 6 Ambiente d'esercizio Antiruggine
Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Per lato destro•Per lato sinistro Per lato destro
Altezza h(mm) 38.5 Codice prodotto 21681

Si trova sulla pagina di Chiusura in acciaio inox C-1889, il codice articolo è il seguente: C-1889-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1889-R.

Supporto tecnico