Cricchetto a sfere in acciaio inox C-1090

Cricchetto a sfere in acciaio inox C-1090
Made of stainless steel with excellent corrosion resistance, ideal for high temperature and humid conditions. Smooth detachability.

[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (C-1090).
· Ideal for high temperature and high humidity.
· Smooth pull in and pull out.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1090-0
C-1090-1
C-1090-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diam. foro di montaggio D
(mm)
Altezza h
(mm)
Codice prodotto

23.65 €

1 Stesso giorno

Stock

1050701342323531

27.76 €

1 Stesso giorno

Stock

1018.6501041623532

31.65 €

1 6 giorni 108.8438313.523533

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cricchetto a due sfere Metodo di montaggio A inserimento Materiale corpo Acciaio inox fuso
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura elettrolitica

Supporto tecnico