Serratura a taglio C-550-A

Serratura a taglio C-550-A
  • In Offerta
To close, just push the door. To open, unlock by turning with a screwdriver, etc. Press to increase strength.

[Features]
· Conventional product C-550 material has been changed to improve the strength.
· Installation process is the same.
· Lock the door with a one touch operation by closing.
· Unlock with a coin or screwdriver

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-550-A-1
C-550-A-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Altezza h
(mm)
Codice prodotto

28.58 €

1 Stesso giorno

Stock

54.5483421812

29.02 €

1 6 giorni 47403022649

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Metodo di montaggio Tipo incorporato Diam. foro di montaggio D(mm) 12.5
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Piastra di acciaio laminato Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico