Serratura a taglio C-550-F

Serratura a taglio C-550-F
  • In Offerta
To close, just push the door. Unlock with a screwdriver, etc.

[Features]
· Lock the door with a one touch operation by closing.
· Push the door to close tightly.
· Unlock with screwdriver, etc.
· Since the unlocked state is held until the door is opened after unlocking, it can be used multiple times for one door

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-550-F

Codice componente
C-550-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.39 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Lunghezza L(mm) 48 Larghezza W(mm) 34
Metodo di montaggio Tipo incorporato Diam. foro di montaggio D(mm) 13 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Lega di zinco Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Altezza h(mm) 54
Codice prodotto 23776

Si trova sulla pagina di Serratura a taglio C-550-F, il codice articolo è il seguente: C-550-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-550-F.

Supporto tecnico