Chiusura in nylon / plastica nera CP-522

Chiusura in nylon / plastica nera CP-522
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
With various body colors to choose from, can be used at several places. Easy to lock by simply inserting the plunger, with fixed panel and moving panel together

[Features]
· Choose body color.
· Align the fixed panel and moving panel, and insert the plunger head to secure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-522-2-1
CP-522-2-3
CP-522-2-5
CP-522-3-1
CP-522-3-3
CP-522-3-5
CP-522-4-1
CP-522-4-3
CP-522-4-5
CP-522-5-1
CP-522-5-3
CP-522-5-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

1.20 €

1 5 giorni 10162121345

1.21 €

1 Stesso giorno

Stock

107.61421346

0.43 €

1 Stesso giorno

Stock

109.417.821347

0.43 €

1 Stesso giorno

Stock

101622.521348

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni 107.615.721349

1.20 €

1 Disponibile 5 giorni 109.41921350

1.20 €

1 6 giorni 101624.421351

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni 107.616.721352

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni 109.421.121353

1.21 €

1 Stesso giorno

Stock

101625.521354

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni 107.61821355

1.20 €

1 6 giorni 109.421.821356

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo speciale Metodo di montaggio Tipo incorporato Diam. foro di montaggio D(mm) 7.6
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Poliammide Trattamento superficie corpo principale NA
Colore corpo principale Nero

Supporto tecnico