Chiusura con serratura a camma in plastica CP-536

Chiusura con serratura a camma in plastica CP-536
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Easy cam lock that requires only an inward push. But it is hard to remove.

[Features]
· To lock and unlock, push the head of the plug for one-touch opening and closing.
· It does not need to be turned like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-536-1-1
CP-536-1-2
CP-536-2-1
CP-536-2-2
CP-536-2-3
CP-536-3-1
CP-536-3-2
CP-536-3-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Diam. foro di montaggio D
(mm)
Codice prodotto

16.74 €

1 6 giorni 24520.520.221633

16.74 €

1 6 giorni 2452120.221634

11.69 €

1 6 giorni 14718.58.221636

11.69 €

1 6 giorni 147198.221637

10.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

147208.221638

11.70 €

5.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14723.58.221639

11.70 €

5.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

147258.221640

12.84 €

1 6 giorni 14726.58.221641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo speciale Metodo di montaggio Tipo incorporato Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale NA Colore corpo principale Nero

Supporto tecnico