Chiusura con apertura a spinta tonda One-Touch C-107 (Codici componente - Download CAD)

Chiusura con apertura a spinta tonda One-Touch C-107
Small size and space-saving without needing a handle for the door.

[Features]
· Compact and space saving.
· Does not require a handle for the door.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-107-W-1

Codice componente
C-107-W-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.29 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo magnete (Con pulsante) Categoria magnete Profilo rotondo Potenza di adsorbimento(N) 11
Lunghezza L(mm) 58 Larghezza W(mm) 17.5 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.1 Materiale corpo Resina ABS Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Trattamento di cromatura zincata Materiale magnete Ba-Ferrite (anisotropa)
Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 34 Colore corpo principale Nero
Codice prodotto 22658

Si trova sulla pagina di Chiusura con apertura a spinta tonda One-Touch C-107, il codice articolo è il seguente: C-107-W-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-107-W-1.

Supporto tecnico