Chiusura magnetica sottile C-91

Chiusura magnetica sottile C-91
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Thin and can be used for various purposes, also available in 3 sizes, and various colors to select from

[Features]
· Because it is thin, it can be used in various ways with less crowding.
· Large, medium and small 3 sizes.
· Please select according to application.
· Select from various colors available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-91-1-BLACK
C-91-1-IVORY
C-91-2-BLACK
C-91-2-IVORY
C-91-3-BLACK
C-91-3-IVORY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Altezza h
(mm)
Colore corpo principale Codice prodotto

3.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10496424.57.7Nero21550

3.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10496424.57.7Avorio21551

2.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10295323.56.7Nero21552

2.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10295323.56.7Avorio21553

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10943176.5Nero21554

6.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10943176.5Avorio21555

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.5 Superficie di montaggio magneti quadrati A Piastra di tenuta Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Resina ABS Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Nichelatura Materiale magnete Ba-Ferrite (anisotropa)
Trattamento superficie magnete NA

Supporto tecnico