Chiusura magnetica C-92

Chiusura magnetica C-92
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
2 sizes, large or small size can be selected based on the application requirement and can be adjusted after installation as the mounting hole is also long.

[Features]
· Absorption is possible from both front and rear surfaces.
· Mounting hole is also long, and can be adjusted after installation.
· There are 2 available sizes which can be selected based on the application requirements.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-92-1
C-92-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Diam. foro di montaggio D
(mm)
Codice prodotto

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1024623.220361

5.19 €

1.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10940320362

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Larghezza W(mm) 11
Metodo di montaggio A inserimento Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra di tenuta Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Polietilene Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie piastra di appoggio Trattamento di cromatura zincata Materiale magnete Ba-Ferrite (Isotropa)
Trattamento superficie magnete NA Altezza h(mm) 18 Colore corpo principale Avorio

Supporto tecnico