Chiusura magnetica C-94

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-94

Codice componente
C-94
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura magnetica Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 19
Lunghezza L(mm) 29 Larghezza W(mm) 16.6 Metodo di montaggio Tipo incorporato
Superficie di montaggio magneti quadrati C Piastra di tenuta Disponibile Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Resina ABS Trattamento superficie corpo principale NA Materiale piastra di appoggio Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Trattamento superficie piastra di appoggio Trattamento di cromatura zincata Materiale magnete Ba-Ferrite (Isotropa) Trattamento superficie magnete NA
Altezza h(mm) 24 Colore corpo principale Avorio Codice prodotto 20364

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica C-94, il codice articolo è il seguente: C-94.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-94.

Supporto tecnico