Cricchetto a rulli C-128

Cricchetto a rulli C-128
  • Sconto volumi elevati
Since it is iron it can be welded, and since it is stainless steel it has excellent corrosion resistance.

[Features]
· Since it is iron it can be welded (spot)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-128

Codice componente
C-128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura a rulli Potenza di adsorbimento(N) 12 Lunghezza L(mm) 41
Larghezza W(mm) 13 Metodo di montaggio Tipo incorporato Diam. foro di montaggio D(mm) 4.2
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Piastra di acciaio laminato Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata
Altezza H1(mm) 28 Codice prodotto 20403

Si trova sulla pagina di Cricchetto a rulli C-128, il codice articolo è il seguente: C-128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-128.

Supporto tecnico