Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Chiusura | Larghezza W(mm) | 15 | Metodo di montaggio | A inserimento |
---|---|---|---|---|---|
Diam. foro di montaggio D(mm) | 6.5 | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Resina acetalica |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Colore corpo principale | Bianco |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Altezza H1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali