binario di socrrimento con meccanismo di tenuta K-251-HDS

binario di socrrimento con meccanismo di tenuta K-251-HDS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Smooth moving drawers due to ball bearings.
· The spring stopper holds the drawer in the withdrawn state. Release by exerting power on the inner member.
·When the inner member is pulled out, the spring stopper is released and can be detached.
·When storing, it is held using the detent mechanism.
· Slide part uses ball bearing so movement is smooth.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-251-HDS-12
K-251-HDS-16
K-251-HDS-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa S
(mm)
Lunghezza guida L1
(mm)
Carico ammesso (uso 2)
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Codice prodotto

19.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10201.3304.8314Fino a 25031437

21.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10278406.4353Fino a 30031439

24.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10378508392Fino a 40031441

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Piastra in acciaio laminata a freddo Numero stadi guida 2
Altezza h(mm) 9.6 Larghezza W(mm) 35.3 Trattamento superficie guida Trattamento di cromatura zincata
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) Fino a 400

Supporto tecnico