binario di scorrimento inox per utilizzo assiduo e frequente KC-1411

binario di scorrimento inox per utilizzo assiduo e frequente KC-1411
Using ball bearings gives a smooth slide. Can be used for heavy objects.

[Features]
· Slide part uses ball bearings so movement is smooth.
· Used for heavier objects than conventional products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-1411-12
KC-1411-14
KC-1411-16
KC-1411-18
KC-1411-20
KC-1411-22
KC-1411-24
KC-1411-26
KC-1411-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza guida L1
(mm)
Carico ammesso (uso 2)
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)
Codice prodotto

154.25 €

1 10 giorni 326304.82028Fino a 350Fino a 300023071

164.49 €

1 10 giorni 377355.62058Fino a 400Fino a 300023072

179.87 €

1 10 giorni 428406.42058Fino a 450Fino a 300023073

190.11 €

1 10 giorni 479457.22067Fino a 500Fino a 300023074

210.60 €

1 6 giorni 5295082107Fino a 550Fino a 300023075

225.97 €

1 10 giorni 580558.82107Fino a 600Fino a 300023076

246.47 €

1 10 giorni 631609.62058Fino a 650Fino a 300023077

272.08 €

1 10 giorni 682660.42028Fino a 700Fino a 300023078

302.83 €

1 10 giorni 732711.21989Fino a 750Fino a 2,00023079

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Numero stadi guida 3
Altezza h(mm) 23.8 Larghezza W(mm) 107.5 Trattamento superficie guida N/A

Supporto tecnico