Piccolo binario di scorrimento KC283

Piccolo binario di scorrimento KC283
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Compact and lightweight and can be used for various equipment.
· Slide part uses ball bearing so the movement is smooth.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-283-30
KC-283-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa S
(mm)
Lunghezza guida L1
(mm)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Codice prodotto

10.29 €

3.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10224300Fino a 25021850

12.34 €

5.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10384500Fino a 40021852

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Carico ammesso (uso 2)(N) 147 Materiale guida Piastra in acciaio laminata a freddo
Numero stadi guida 2 Altezza h(mm) 8 Larghezza W(mm) 20
Trattamento superficie guida Trattamento di cromatura zincata Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) Fino a 200

Supporto tecnico