Codice articolo del costruttore: KC-362-20
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 35.42 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Corsa S: 223 mm
Lunghezza guida L1: 200 mm
Carico ammesso (uso 2): 223 N
Corsa Ls [classificazione]: Fino a 250 mm
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]: Fino a 300 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KC-362-20
Codice componente
|
---|
KC-362-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa S (mm) | Lunghezza guida L1 (mm) | Carico ammesso (uso 2) (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione] (N) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.42 € 15.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 223 | 200 | 223 | Fino a 250 | Fino a 300 | 21781 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Profilato estruso in lega di alluminio | Numero stadi guida | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza h(mm) | 16 | Larghezza W(mm) | 20 | Trattamento superficie guida | Alluminio anodizzato |
Si trova sulla pagina di guida scorrimento piccola (KC-362), il codice articolo è il seguente: KC-362-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-362-20.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Corsa S(mm)
Lunghezza guida L1(mm)
Carico ammesso (uso 2)(N)
Corsa Ls [classificazione](mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KC-362-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa S (mm) | Lunghezza guida L1 (mm) | Carico ammesso (uso 2) (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione] (N) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 100 | 29 | 100 o inf. | 50 o inf. | 21780 |