Braccetto di stallo inox B-1467

Braccetto di stallo inox B-1467
  • In Offerta
Made of stainless steel which is resistant to vibration and shock and has excellent corrosion resistance. When opened it is fully fixed, and it closes when the stopper is pushed.

[Features]
· Safe structure resistant to vibration shock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· When opened it is fully fixed, and it closes when the stopper is pushed.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1467-1-L
B-1467-1-R
B-1467-2-L
B-1467-2-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L in estensione
(mm)
Corsa S
(mm)
Per lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

44.06 €

1 6 giorni 310125Per lato sinistro11391

44.06 €

1 6 giorni 310125Per lato destro11392

40.27 €

20.14 €

1 Stesso giorno

Stock

21075Per lato sinistro11393

42.59 €

1 5 giorni 21075Per lato destro11394

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura frontale Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Pulsante Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata Carico ammesso(N) 294

Supporto tecnico