Braccetto one-touch inox B-1479

Braccetto one-touch inox B-1479
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· When the lid is opened, it is fixed at any position by the operation of the stopper.
· When closing, please extend the stay to full to release the stopper.
· Thin type that doesn't take up space.
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1479

Codice componente
B-1479
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

36.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa Arresto libero Rilascio finecorsa Corsa di annullamento Materiale corpo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie corpo principale Finitura Hairline Lunghezza L in estensione(mm) 180 Corsa S(mm) 52
Codice prodotto 11636

Si trova sulla pagina di Braccetto one-touch inox B-1479, il codice articolo è il seguente: B-1479.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1479.

Supporto tecnico