Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1029-WP-M4 |
C-1029-WP-M5 |
C-1029-WP-M6 |
C-1029-WP-M12 |
C-1029-WP-M16 |
C-1029-WP-M20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | D.E. D (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € 0.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.1 | 4 | 10 | 22833 | |
1.63 € 0.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.1 | 5 | 12 | 21739 | |
1.67 € 1.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.1 | 6 | 14 | 21740 | |
1.75 € 0.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12.1 | 12 | 25 | 21743 | |
2.24 € 1.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16.1 | 16 | 30 | 22858 | |
2.52 € 1.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.1 | 20 | 37 | 22859 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Piastra in acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore T(mm) | 3 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Materiale: acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie (Dettaglio) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali