fissaggio inclinato C-857-3

fissaggio inclinato C-857-3
[Features]
· Robust gate fastener.
· Slide bolt type with easy operation.
· Ideal for medium and small cars.
· There is a right and a left (they both open to the right in this figure)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-857-3-L

Codice componente
C-857-3-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

133.76 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Destra · Sinistra Per lato sinistro Lunghezza complessiva(mm) 272.5 Larghezza complessiva(mm) 110
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 21652

Si trova sulla pagina di fissaggio inclinato C-857-3, il codice articolo è il seguente: C-857-3-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-857-3-L.

Supporto tecnico