fermo regolabile acciaio inox (C-1229)

fermo regolabile acciaio inox (C-1229)
[Features]
· Tightening margin can be adjusted by screwdriver on model C-1229-1.
· C-1229-2 has spring built-in.
· Made from corrosion resistant stainless steel (C-1220).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1229-1
C-1229-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Molla Codice prodotto

22.05 €

1 6 giorni 10117-20927

21.32 €

1 6 giorni 10107Incorporato20929

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 392 Larghezza complessiva(mm) 16 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico