Chiavistello inox C-1327

Chiavistello inox C-1327
[Features]
· Made of SUS316 with salt damage resistance specification.
· Locks with one touch.
· Safety design in which the installation screws are not visible from the outside when locking.
· Can be locked with a padlock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1327-3

Codice componente
C-1327-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.57 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 50 Larghezza complessiva(mm) 30 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 21814

Si trova sulla pagina di Chiavistello inox C-1327, il codice articolo è il seguente: C-1327-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1327-3.

Supporto tecnico