chiusura a molla inox C-1244

chiusura a molla inox C-1244
  • Sconto volumi elevati
Spring is built-in. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· Spring is built in.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1244-1
C-1244-2
C-1244-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

11.20 €

1 6 giorni 10702321209

10.32 €

1 6 giorni 105218.521210

5.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10341320961

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Molla Incorporato Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico