fermo a semiscatto C-23

fermo a semiscatto C-23
  • Sconto volumi elevati
· 2 sizes are available, and the size that is balanced with the application can be selected.

[Features]
· 2 sizes are available, and the size that is balanced with the application can be selected

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-23-1-IRON

Codice componente
C-23-1-IRON
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 78 Larghezza complessiva(mm) 21.5 Lunghezza totale corpo principale(mm) 30
Larghezza corpo principale(mm) 11 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Codice prodotto 20040

Si trova sulla pagina di fermo a semiscatto C-23, il codice articolo è il seguente: C-23-1-IRON.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-23-1-IRON.

Supporto tecnico