chiusura inox a doppio strato C-1323

chiusura inox a doppio strato C-1323
  • In Offerta fino al 31/12/2024
With safety lock mechanism that prevents latch coming off by vibration. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
Can be tightened with a spring. Designed for safety so that the installation screws are not visible from the outside when locking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1323-1
C-1323-2
C-1323-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

36.26 €

1 5 giorni 1186021668

27.12 €

1 Stesso giorno

Stock

964521669

21.27 €

14.89 €

1 Stesso giorno

Stock

753221670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico