chiusura a gancio regolabile inox C-1230

chiusura a gancio regolabile inox C-1230
  • In Offerta
C-1230-1 can be adjusted with a screw driver. C-1230-2 Has built-in spring.
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1230-1
C-1230-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Lunghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

22.05 €

1 6 giorni 10Regolazione a vite9720931

20.53 €

10.47 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con molla incorporata8720933

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 392 Larghezza complessiva(mm) 18 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico