Connettore regolabile a uncino in acciaio inox C-1232

Connettore regolabile a uncino in acciaio inox C-1232
[Features]
· Tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1232-1
C-1232-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di tensione
(N)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

39.65 €

1 6 giorni 2941575120943

25.72 €

1 6 giorni 1961304020945

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico