Chiusura ad anello inox C-1231-2

Chiusura ad anello inox C-1231-2
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· With a cylindrical special fastener, joining is possible with one touch.
· Adjustment of front and rear ø25 mm is possible with loop mounting hole and fastener's adjusting mechanism.
· Fastener lock mechanism has superior vibration resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1231-2-1LOOP150
C-1231-2-1LOOP200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di legatura Codice prodotto

60.16 €

1 6 giorni 10φ125–φ17522855

61.61 €

1 6 giorni -φ175–φ22522856

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 392 Larghezza corpo principale(mm) 24 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico