chiusura a clip inox C-1546

chiusura a clip inox C-1546
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Locked with lever so it does not come off due to vibration, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1546-3

Codice componente
C-1546-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.45 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 100 Larghezza complessiva(mm) 45 Lunghezza totale corpo principale(mm) 56
Larghezza corpo principale(mm) 22 Meccanismo di blocco Disponibile Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 23007

Si trova sulla pagina di chiusura a clip inox C-1546, il codice articolo è il seguente: C-1546-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1546-3.

Supporto tecnico