Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1077-A |
C-1077-B |
C-1077-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Meccanismo di blocco | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60.5 | 29 | NA | 20832 | ||
10.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 56.5 | 29 | NA | 20833 | ||
17.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 64 | 33.5 | Disponibile | 23046 |
Loading...
Carico di tensione(N) | 190 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Meccanismo di blocco
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali