Chiusura con sede chiave in acciaio inox C-1013

Chiusura con sede chiave in acciaio inox C-1013
The key can be inserted/removed and turned 360° both when locking and unlocking. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1013

Codice componente
C-1013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.64 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 72 Larghezza complessiva(mm) 46 Materiale Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 21460

Si trova sulla pagina di Chiusura con sede chiave in acciaio inox C-1013, il codice articolo è il seguente: C-1013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1013.

Supporto tecnico