Chisura grande in acciaio inox, C-1143

Chisura grande in acciaio inox, C-1143
Can be locked with a padlock (with keyhole). Large sized snap lock with superior tightening strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1143-1-1
C-1143-1-2
C-1143-2-1
C-1143-2-2
C-1143-3-1
C-1143-3-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico di tensione
(N)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Foro per lucchetto Codice prodotto

36.73 €

1 6 giorni 1039214056Ammessa (C-555)21422

35.98 €

1 5 giorni 1039214056-20845

21.32 €

1 6 giorni 1029410040Ammessa (C-555)21423

20.59 €

1 6 giorni 1029410040-20846

16.18 €

1 6 giorni 102947530Ammessa (C-555)21424

14.89 €

1 Stesso giorno

Stock

102947530-20847

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Finitura Hairline

Supporto tecnico