Rivetto di copertura C-30-MR

Rivetto di copertura C-30-MR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Paint does not stick to the female screw at the time of painting.
· Baked paint finishing can be used repeatedly.
· Can also be used for dust proofing of the female threads that are not used.
· As a guide for adjusting length, there is a mark every 10 mm (C-30-MR-14 to 20)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-30-MR-4
C-30-MR-5
C-30-MR-6
C-30-MR-8
C-30-MR-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaschiatura applicabile Codice prodotto

1.13 €

1 Stesso giorno

Stock

10M421753

1.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M521754

1.19 €

1 Stesso giorno

Stock

10M621755

1.22 €

1 Stesso giorno

Stock

10M821756

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M1021809

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Protezione vite femmina durante la verniciatura e funzione antipolvere Ghiera Bianco Materiale Gomma siliconica (SI)

Supporto tecnico