Guarnizione impermeabile alle onde elettromagnetiche C-300-NS

Guarnizione impermeabile alle onde elettromagnetiche C-300-NS
Made of chloroprene foam rubber for excellent waterproofing and good shielding effects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-300-NS-5X17

Codice componente
C-300-NS-5X17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.51 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma cloroprenica Larghezza(mm) 17 Altezza(mm) 5
Lunghezza(m) 1 Ambiente Standard Materiale 2 Lega di acciaio e nichel
Nastro adesivo Con nastro adesivo Codice prodotto 24347

Si trova sulla pagina di Guarnizione impermeabile alle onde elettromagnetiche C-300-NS, il codice articolo è il seguente: C-300-NS-5X17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-300-NS-5X17.

Supporto tecnico