Cappuccio in gomma per A-140, A-140-RC

Cappuccio in gomma per A-140, A-140-RC
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Protects the handle mechanism part, improves dust resistance and corrosion resistance.
· Installation without removing the handle currently in use.
· Excellent degree of deterioration against cryoprotectant, etc.
· Superior corrosion and weather resistance, suitable for outdoor use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-140-RC-1
A-140-RC-2
A-140-RC-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Codice prodotto

5.18 €

1 Disponibile 10 giorni 10Protezione maniglia A-140-1 in gallerie / regioni fredde / regioni danneggiate da sale01931

4.89 €

1 Disponibile 10 giorni 10Protezione maniglia A-140-2 in gallerie / regioni fredde / regioni danneggiate da sale01932

4.75 €

1 10 giorni 10Protezione maniglia A-140-3 in gallerie / regioni fredde / regioni danneggiate da sale01933

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Copertura in gomma Materiale Gomma etilene propilene (EPDM)

Supporto tecnico