Maniglia con anello protettivo, A-417-F

Maniglia con anello protettivo, A-417-F
[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association standard locks can be incorporated.
· Reinforce the cylinder part with a hardened guard ring.
· Protects from drill and other damages.
· Can protect important parts inside the handle.
· Prevents damage and unlocking by forced rotation of the lock.
· Prevention mechanism for forcibly picking the lock.
· Reliable locking by the double latch mechanism.
· Lock can be easily replaced with 1 Phillips screwdriver.
· One action lock activated just by pushing the handle.
· Use personal coin lock (C-288) for the standard lock.
· Left/Right combination type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-417-F

Codice componente
A-417-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.72 €

1 46 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Cromatura Lunghezza complessiva(mm) 110
Larghezza complessiva(mm) 56 Altezza totale(mm) 53.4 Codice prodotto 03984

Si trova sulla pagina di Maniglia con anello protettivo, A-417-F, il codice articolo è il seguente: A-417-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-417-F.

Supporto tecnico