maniglia a leva di blocco impermeabile con Stud A-130-S

maniglia a leva di blocco impermeabile con Stud A-130-S
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-130-S-TAK60).
· Installation is compatible with L-shaped handle A-140-S-1.
· Safety mechanism with a stopper that grips and rotates the trigger prevents the handle from turning due to rod weight and vibrations.
· Stopper plate installation position can be adjusted.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-130-S-2-1-TAK60

Codice componente
A-130-S-2-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.96 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura decorativa satinata (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Numero di chiavi TAK60
Lunghezza complessiva(mm) 142 Larghezza complessiva(mm) 47 Altezza totale(mm) 93.5
Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 2 Accessorio Dado grande, vite di fermo, 2 chiave Codice prodotto 04028
Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di maniglia a leva di blocco impermeabile con Stud A-130-S, il codice articolo è il seguente: A-130-S-2-1-TAK60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-130-S-2-1-TAK60.

Supporto tecnico