Maniglia impermeabile in acciaio inox con grilletto, KA-1140-W

Maniglia impermeabile in acciaio inox con grilletto, KA-1140-W
Tipo ambidestro. Lamiera di acciaio inossidabile (EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato)) con eccellente resistenza alla corrosione. Utilizzato per quadri elettrici autostradali, apparecchiature esterne, apparecchiature a vibrazione, ecc. Meccanismo di sicurezza che trattiene e ruota lo sblocco. La chiave ruota di 360° e può essere inserita o rimossa solo quando è bloccata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KA-1140-W-1-1
KA-1140-W-2-1
KA-1140-W-3-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Codice prodotto

236.23 €

1 10 giorni 152Fino a 9,801300

231.09 €

1 10 giorni 120Fino a 8,801301

225.97 €

1 10 giorni 102Fino a 8,801302

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Segnaletica per autostrade, apparecchiature per esterni, apparecchiature per analisi vibrazioni Tipo Corpo maniglia Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Resina melaminica indurita a forno Colore Argento metallizzato Automatico Tipo combinato destra/sinistra
Numero di chiavi 300 Accessorio Dado grande, vite di fermo, 2 chiave Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico