Maniglia impermeabile piatta in acciaio inox anti intrusione, A-1481-F

Maniglia impermeabile piatta in acciaio inox anti intrusione, A-1481-F
[Features]
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-1481-F / A-481-F) The mechanism used for forcibly pushing the handle out is activated by pressing the button strongly.
· Manufactured by Nitto K.K. H-83/84/86 and panel drilling are compatible.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1481-F-3-1-TAK60
A-1481-F-4-1-TAK60
A-1481-F-5-1-TAK60
A-1481-F-6-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra compatibile
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

179.87 €

1 15 giorni 3.21704438.504161

164.49 €

1 6 giorni 3.21504035.504162

149.12 €

1 6 giorni 3.21103532.504163

144.00 €

1 10 giorni 4923232.504164

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox fuso Finitura Finitura Hairline Numero di chiavi TAK60
Accessorio Fibbia

Supporto tecnico