Codice articolo del costruttore: FA-1727S-2
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 76.10 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Altezza totale: 25.5 mm
Codice prodotto: 60306
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-1727S-2
Applicazione | Per sportelli piccoli di frigocongelatori piccoli, attrezzature da cucina e apparecchiature medicali | Tipo | Riscontro (FA-1727・8・9) | Materiale | Acciaio inox fuso |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Lucidatura elettrolitica | Lunghezza complessiva(mm) | 40 | Larghezza complessiva(mm) | 53 |
Si trova sulla pagina di Piastra di riscontro in acciaio inox per maniglie piccole, FA-1727-S, il codice articolo è il seguente: FA-1727S-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1727S-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza totale(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FA-1727S-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza totale (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.93 € | 1 | 6 giorni | - | 46 | 60305 |