Maniglia a scomparsa in acciaio inox per lucchetto, A-1464-1-PDL

Maniglia a scomparsa in acciaio inox per lucchetto, A-1464-1-PDL
[Features]
· Can be locked with a padlock (cord diameter ø6).
· The part where the padlock is hung is on the handle lever side, and does not interfere with operation.
· A-1461-1 can be installed with the same panel cuts.
· Depth to the stopper is 12.5 mm, and the space inside the enclosure can be effectively used.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1464-1-PDL

Codice componente
A-1464-1-PDL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

144.00 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox fuso Finitura Finitura Hairline Accessorio Fibbia
Lunghezza complessiva(mm) 143 Larghezza complessiva(mm) 36 Altezza totale(mm) 44.2
Codice prodotto 04221

Si trova sulla pagina di Maniglia a scomparsa in acciaio inox per lucchetto, A-1464-1-PDL, il codice articolo è il seguente: A-1464-1-PDL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1464-1-PDL.

Supporto tecnico